Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EV100

EV100 Télévariateur unisersel 1000W

EV100
EV100 Télévariateur unisersel 1000W
ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL


KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL


IP20__PROTECTION-SYMBOL

Télévariateur unisersel 1000W

Référence:EV100
pc.
EAN:

3250612421008

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:directe
Mode de fixation:rail DIN
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Courant de commande 1-10 V (slave):1,5 mA
Dist. max de la liaison avec les BP:50 m
Puissance éclairage halogène 230V:20/1000 W
Transformateurs variables, conventionnels:20 … 1000 VA
Puissance:1000 VA
Puissance consommée:6 W
Puissance absorbée (fonctionnement):15 W
Puissance absorbée (veille):3 W
Puissance éclairage incandescent:20/1000 W
Puissance dissipée totale sous IN:1 W
Transformateurs conventionnels:20 … 1000 VA
Transformateurs électroniques:25 … 1000 W
x:Other
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface:mat
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Hauteur d'installation:0/1000 m
Longueur:65 mm
Largeur produit installé:88,5 mm
Largeur:5 modules
  • protection contre les surchauffes, affichage à LED
  • protection contre la surcharge, affichage à LED
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:20 … 1000 W
P max. avec lampes à incandescence:1000 W
Mode de fixation:A griffes
Type de montage:rail DIN
Section de conducteur (flexible):1 … 16 mm²
Section de conducteur (rigide):1,5 … 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 16mm²
Type de Charge:universel
Type de connexion:cage à vis
  • avec bornes à vis
Type de variateur:Oui
Indice de protection IP:IP20
sans halogène:non
Température de service:-10 … 45 °C
Température de stockage:-20 à 70 °C
  • EV100
    EV100 Télévariateur unisersel 1000W
    EV100
  • EV100
    ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EV100
    GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • EV100
    KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EV100
    NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • EV100
    TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL
  • EV100
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EV100 Télévariateur unisersel 1000W
  • ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.