Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EV108

EV108 Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur

EV108
EV108 Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur
1-10V-TASTSTEUEREINHEIT__WIRING-SYMBOL
IP20__PROTECTION-SYMBOL

Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur

Référence:EV108
pc.
EAN:

3250612421084

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:1-10V
Mode de fixation:rail DIN symétrique
Utilisable avec touche:oui
Utilisable avec détecteur de mouvement:non
  • avec afficheur du canal en fonctionnement sur 2 digits à 7 segments
Entrée bouton poussoir:1
Fréquence assignée:50 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension de commande:195,5/230 V
Tension de service:230 V
Courant de commande 1-10 V (master):50 mA
Dist. max de la liaison avec les BP:50 m
Puissance:3680 VA
Puissance consommée:3 W
Puissance absorbée (fonctionnement):3 W
Puissance absorbée (veille):1 W
Puissance dissipée totale sous IN:1 W
Type de commande entrées de forçages:interrupteur
Entrée complémentaire ou de dérogation:oui
x:Other
Tension d'alimentation:230 V
Classe de protection du capteur:classe I
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris
Matière:spécial
Aspect de la surface:mat
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:85 mm
Hauteur d'installation:0/1000 m
Longueur:65 mm
Largeur produit installé:71 mm
Largeur:4 modules
Mode de fixation:A griffes
Type de montage:rail DIN
Utilisable avec touche IR:non
Utilisable avec détecteur de présence:non
Utilisable avec interrupteur temporisé/timer:oui
Utilisable avec touche radio:non
Peut être associé avec une horloge de programmation:oui
Peut être associé avec un bouton poussoir infrarouge:non
Peut être associé avec un bouton poussoir radio:non
Peut être associé avec un détecteur de présence:oui
Section de conducteur (flexible):1 … 16 mm²
Section de conducteur (rigide):1,5 … 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 10mm²
Section de raccordement en câble souple:1 / 16mm²
Type de Charge:1-10 V
Type de connexion:cage à vis
  • avec bornes à vis
Contact de commutation libre de potentiel:16 A, 230 V~ AC1
Peut être associé avec un détecteur de mouvement:oui
Mémoire de valeur de luminosité:oui
Mémorisation de la consigne:oui
Homologations:CE
Indice de protection IP:IP20
sans halogène:non
Température de service:-10 … 45 °C
Température de stockage:-20 à 60 °C
Composition:élément de base
Appareil de la famille:EV
Gamme design principale:ÉLECTRONIQUE
  • EV108
    EV108 Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur
    EV108
  • EV108
    1-10V-TASTSTEUEREINHEIT__WIRING-SYMBOL
  • EV108
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EV108 Télévariat. pilote 1-10V avec afficheur
  • 1-10V-TASTSTEUEREINHEIT__WIRING-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.