Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EVN012

EVN012 Télévariateur unisersel 300W Confort

EVN012
EVN012 Télévariateur unisersel 300W Confort
ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL


GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL


RETRO-LED__APP-SYMBOL
TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL
IP20__PROTECTION-SYMBOL

Télévariateur unisersel 300W Confort

Référence:EVN012
pc.
EAN:

3250617573924

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type de commande:bouton poussoir
Mode de fixation:rail DIN
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'emploi Ue:230 V
Tension de service:230 V~ +10%/-15%
  • avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Dist. max de la liaison avec les BP:50 m
Puissance éclairage halogène 230V:300 W
Transformateurs variables, conventionnels:300 VA
Puissance:300 VA
Puissance consommée:2,1 W
Puissance absorbée (fonctionnement):2,1 W
Puissance éclairage incandescent:300 W
Puissance dissipée totale sous IN:0,2 W
Transformateurs conventionnels:300 VA
Transformateurs électroniques:300 W
x:Other
Couleur RAL:RAL 9001 - Blanc crème
Aspect de la surface:mat
Profondeur produit installé:65 mm
Hauteur produit installé:90 mm
Hauteur d'installation:0/1000 m
Largeur produit installé:17,5 mm
Largeur:1 modules
Puissance éclairage lampes fluocompactes à alimentation incorporée:60 W
Lampes CFL dimmables:60 W
Nombre de lampes à LED 230 V dimmables:max. 8
Nombre maximum de lampes LED/CFL:8
Lampes LED réglables 230 V:60 W
Puissance éclairage lampes LED:60 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V:300 W
P max. avec lampes à incandescence:300 W
Mode de fixation:A griffes
Type de montage:rail DIN
Section de conducteur (flexible):1,5 … 6 mm²
Section de conducteur (rigide):1,5 … 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide:1,5 / 6mm²
Section de raccordement en câble souple:1,5 / 6mm²
Type de Charge:universel
Type de connexion:cage à vis
  • avec bornes à vis
Longueur de câble de charge:max. 50 m
Type de variateur:Oui
Indice de protection IP:IP20
sans halogène:non
Température de service:-10 … 45 °C
Température de stockage:-25 à 70 °C
  • EVN012
    EVN012 Télévariateur unisersel 300W Confort
    EVN012
  • EVN012
    ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EVN012
    ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL
  • EVN012
    GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • EVN012
    KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • EVN012
    NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • EVN012
    RETRO-LED__APP-SYMBOL
  • EVN012
    TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL
  • EVN012
    IP20__PROTECTION-SYMBOL
  • EVN012 Télévariateur unisersel 300W Confort
  • ELEKTRONISCHER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • ENERGIESPARLAMPE__APP-SYMBOL
  • GLUEHLAMPE__APP-SYMBOL
  • KONVENTIONELLER-TRAFO__APP-SYMBOL
  • NV-HALOGENLAMPE__APP-SYMBOL
  • RETRO-LED__APP-SYMBOL
  • TASTDIMMER__WIRING-SYMBOL
  • IP20__PROTECTION-SYMBOL
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.