Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set

Goulotte complète profondeur 25 mm

BA7A25025 Goulot câbl BA7A 25X25 gris
BA7A25025
Référence  Description Cond. 
BA7A25025Goulot câbl BA7A 25X25 gris50 m
m
BA7A25040Goulot câbl BA7A 25X40 gris48 m
m

Goulotte complète profondeur 40 mm

BA7A40025 Goulot câbl BA7A 40X25 gris
BA7A40025
Référence  Description Cond. 
BA7A40025Goulot câbl BA7A 40X25 gris48 m
m
BA7A40040Goulot câbl BA7A 40X40 gris50 m
m
BA7A40060Goulot câbl BA7A 40X60 gris40 m
m
BA7A40080Goulot câbl BA7A 40X80 gris30 m
m
BA7A40100Goulot câbl BA7A 40X100 gris20 m
m

Goulotte complète profondeur 60 mm

BA7A60025 Goulot câbl BA7A 60X25 gris
BA7A60025
Référence  Description Cond. 
BA7A60025Goulot câbl BA7A 60X25 gris60 m
m
BA7A60040Goulot câbl BA7A 60X40 gris40 m
m
BA7A60060Goulot câbl BA7A 60X60 gris24 m
m
BA7A60080Goulot câbl BA7A 60X80 gris20 m
m
BA7A60100Goulot câbl BA7A 60X100gris16 m
m
BA7A60120Goulot câbl BA7A 60X120 gris12 m
m

Goulotte complète profondeur 80 mm

BA7A80025 Goulot câbl BA7A 80X25 gris
BA7A80025
Référence  Description Cond. 
BA7A80025Goulot câbl BA7A 80X25 gris20 m
m
BA7A80040Goulot câbl BA7A 80X40 gris20 m
m
BA7A80060Goulot câbl BA7A 80X60 gris20 m
m
BA7A80080Goulot câbl BA7A 80X80 gris12 m
m
BA7A80100Goulot câbl BA7A 80X100 gris12 m
m
BA7A80120Goulot câbl BA7A 80X120 gris16 m
m

Goulotte complète profondeur 100 mm

BA7A100060 Goulot câbl BA7A 100X60 gris
BA7A100060
Référence  Description Cond. 
BA7A100060Goulot câbl BA7A 100X60 gris16 m
m
BA7A100080Goulot câbl BA7A 100X80 gris16 m
m
BA7A100100Goulot câbl BA7A 100X100 gris12 m
m

Couvercles pour beha-set gris

BA70252K Couvercle pour BA7 25X25 gc
BA70252K
Référence  Description Cond. 
BA70252KCouvercle pour BA7 25X25 gc28 m
m
BA70402KCouvercle pour BA7 25X25 gc28 m
m
BA70252Couvercle pour BA7 l25 gc28 m
m
BA70402Couvercle pour BA7 l40 gc28 m
m
BA70602Couvercle pour BA7 l60 gc20 m
m
BA70802Couvercle pour BA7 l80 gc20 m
m
BA71002Couvercle pour BA7 l100 gc12 m
m
BA71202Couvercle pour BA7 l120 gc12 m
m
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.