Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BA70402K

BA70402K Couvercle pour BA7 25X25 gc

BA70402K

Couvercle pour BA7 25X25 gc

Référence:BA70402K
m
EAN:

4012740878760

Cond.:28 m
Caractéristiques techniques
Compatibilité produits:Ba7
Résistant au cheminement:oui
Montage du couvercle:Extérieur
Couvercle avec joint:Non
Largeur du couvercle:40 mm
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:40 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
Température ambiante:-5 … 60 °C
Nom de gamme:tehalit BA7
  • BA70402K
    BA70402K Couvercle pour BA7 25X25 gc
    BA70402K
  • BA70402K Couvercle pour BA7 25X25 gc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.