Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BA70602

BA70602 Couvercle pour BA7 l60 gc

BA70602

Couvercle pour BA7 l60 gc

Référence:BA70602
m
EAN:

4012740878715

Cond.:20 m
Caractéristiques techniques
Compatibilité produits:Ba7
Résistant au cheminement:oui
Montage du couvercle:Extérieur
Couvercle avec joint:Non
Largeur du couvercle:60 mm
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:60 mm
Film de protection:Non
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/60 °C
  • BA70602
    BA70602 Couvercle pour BA7 l60 gc
    BA70602
  • BA70602 Couvercle pour BA7 l60 gc
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.