Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BA7A40060

Image non disponible

Goulot câbl BA7A 40X60 gris

Référence:BA7A40060
m
EAN:

4012740198899

Cond.:40 m
Caractéristiques techniques
Flexible:non
Configuration des parois du profilé:Estampé
Résistant au cheminement:oui
Forme de couvercle:en vrac
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:40 mm
Largeur de goulotte:60 mm
Largeur des découpes latérales:6 mm
Largeur de languette:6,5 mm
Perforation de socle:EN 50085-2-3:1999
Mode de fixation:bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):54
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):39
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%):75
Section intérieure / utile:1568 mm²
avec partie supérieure:Oui
Homologations:EN50085-2-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classement UL 94:V0
sans halogène:non
Classement en réaction au feu:M1
autoextinguible:Oui
Température de fonctionnement:-5/60 °C
  • BA7A40060
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.