Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

BA7A60060

BA7A60060 Goulot câbl BA7A 60X60 gris

BA7A60060

Goulot câbl BA7A 60X60 gris

Référence:BA7A60060
m
EAN:

4012740198943

Cond.:24 m
Caractéristiques techniques
Flexible:non
Configuration des parois du profilé:Estampé
Résistant au cheminement:oui
Forme de couvercle:en vrac
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:60 mm
Largeur de goulotte:60 mm
Largeur des découpes latérales:6 mm
Largeur de languette:6,5 mm
Mode de fixation:bottom punching
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%):102
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%):73
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%):142
Section intérieure / utile:2708 mm²
Homologations:EN50085-2-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Classement UL 94:V0
Sans halogène:non
Classement en réaction au feu:M1
Température ambiante:-5 … 60 °C
Nom de gamme:tehalit BA7A
  • BA7A60060
    BA7A60060 Goulot câbl BA7A 60X60 gris
    BA7A60060
  • BA7A60060 Goulot câbl BA7A 60X60 gris
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.