Appareillage ecoline
Supports pour appareillage 45 x 45
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
GT4519010 | Support 45x45 simple blanc Paloma | 1 pc. | |||
GT4519011 | Support 45x45 simple noir | 1 pc. | |||
GT451ALU | Support 45x45 simple alu | 1 pc. | |||
GT4529010 | Support 45x45 douple blanc Paloma | 1 pc. | |||
GT4529011 | Support 45x45 douple noir | 1 pc. | |||
GT452ALU | Support 45x45 douple alu | 1 pc. | |||
GT4539010 | Support 45x45 triple blanc Paloma | 1 pc. | |||
GT4539011 | Support 45x45 triple noir | 1 pc. | |||
GT453ALU | Support 45x45 triple alu | 1 pc. | |||
LFF79H | Boitier isolation pour LFF71H/N/S | 10 pc. |
Courant fort
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
G39999010 | Prise de courant double, BRSN, version F | 10 pc. | |||
G3999ROT | Prise de courant double, BRSN, version F | 10 pc. | |||
G35007035 | Plastron modul. prise double gris clair | 1 pc. | |||
G35009010 | Plastron modulaire prise double | 1 pc. | |||
G3501LAN | Plastron double sans halogène, anod.nat. | 1 pc. | |||
G35517035 | Plastron intermédiaire modulaire | 10 pc. | |||
G35519010 | Plastron intermédiaire modulaire, | 10 pc. | |||
G3561LAN | Plastron modulaire intermédiaire | 10 pc. | |||
G4703 | Connecteur d'entrée, 3 poles | 25 pc. | |||
G4713 | Connecteur de sortie, 3 poles | 25 pc. | |||
G4733 | Cable d'alimentation, 3 poles, 300 mm | 10 pc. | |||
G4743 | Cable d'alimentation, 3 poles, 450 mm | 10 pc. | |||
G4753 | Cable d'alimentation, 3 poles, 750 mm | 5 pc. | |||
G4796 | Cable d'alimentation, 3 poles, 1500mm | 20 pc. | |||
G4797 | Cable d'alimentation, 3 poles, 2500mm | 10 pc. | |||
G4798 | Cable d'alimentation, 3 poles, 4500mm | 10 pc. |
Courant faible
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
G2850 | Boîte 1x énergie front app domestiques | 1 pc. | |||
G3155 | Prise data double cat.6 UTP, 8/8 | 1 pc. | |||
G32249010 | Plastron 2 x RJ45, 80mm, blanc paloma | 1 pc. | |||
G3234LAN | Plastron 2 x RJ45, 80mm, sh, laqué anod. | 1 pc. | |||
G35519010 | Plastron intermédiaire modulaire, | 10 pc. | |||
G3561LAN | Plastron modulaire intermédiaire | 10 pc. |
Boîtes de montage
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.