Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Goulottes acier et boîtes de jonction

Goulotte acier

UK190282 Goul acier 28 x 190 sol béton
UK190282
Référence  Description Cond. 
UK190282Goul acier 28 x 190 sol béton2 m
m
UK190382Goul acier 38 x 190 sol béton2 m
m
UK240282Goul acier 28 x 240 sol béton2 m
m
UK240382Goul acier 38 x 240 sol béton2 m
m
UK340282Goul acier 28 x 340 sol béton2 m
m
UK340382Goul acier 38 x 340 sol béton2 m
m
UK240283Goul acier 28 x 240 sol béton2 m
m
UK240383Goul acier 38 x 240 sol béton2 m
m
UK340283Goul acier 28 x 340 sol béton2 m
m
UK340383Goul acier 38 x 340 sol béton2 m
m

Collier de fixation

UKS190280 Collier de fixation 28 x 190
UKS190280
Référence  Description Cond. 
UKS190280Collier de fixation 28 x 19020 pc.
pc.
UKS190380Collier de fixation 38 x 19020 pc.
pc.
UKS240280Collier de fixation 28 x 2401 pc.
pc.
UKS240380Collier de fixation 38 x 24020 pc.
pc.
UKS340280Collier de fixation 28 x 34020 pc.
pc.
UKS340380Collier de fixation 38 x 34020 pc.
pc.

Supports de fixation

UKB190280 Support de fixation 28 x 190
UKB190280
Référence  Description Cond. 
UKB190280Support de fixation 28 x 19020 pc.
pc.
UKB190380Support de fixation 38 x 19020 pc.
pc.
UKB240280Support de fixation 28 x 24020 pc.
pc.
UKB240380Support de fixation 38 x 24020 pc.
pc.
UKB340280Support de fixation 28 x 19020 pc.
pc.
UKB340380Support de fixation 38 x 19020 pc.
pc.

Angles verticaux

UKK190282 Angle vertical 28 x 190
UKK190282
Référence  Description Cond. 
UKK190282Angle vertical 28 x 1901 pc.
pc.
UKK190382Angle vertical 38 x 1901 pc.
pc.
UKK240282Angle vertical 28 x 2401 pc.
pc.
UKK240382Angle vertical 38 x 2401 pc.
pc.
UKK340282Angle vertical 28 x 3401 pc.
pc.
UKK340382Angle vertical 38 x 3401 pc.
pc.
UKK240283Angle vertical 28 x 2401 pc.
pc.
UKK240383Angle vertical 38 x 2401 pc.
pc.
UKK340283Angle vertical 28 x 3401 pc.
pc.
UKK340383Angle vertical 38 x 3401 pc.
pc.

Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol

UDB2050080 Boîte 290 mm chape 50-80 mm
UDB2050080
Référence  Description Cond. 
UDB2050080Boîte 290 mm chape 50-80 mm1 pc.
pc.
UDB2075125Boîte 290 mm chape 75-125 mm1 pc.
pc.
UDB2120170Boîte 290 mm chape 120-170 mm1 pc.
pc.
UDB3050080Boîte 340 mm chape 50-80 mm1 pc.
pc.
UDB3075125Boîte 340 mm chape 75-125 mm1 pc.
pc.
UDB3120170Boîte 340 mm chape 120-170 mm1 pc.
pc.
UDS3070120Boîte chape 70-120 mm1 pc.
pc.

Boîtes de jonction et accessoires

EKSQ405TM Boîte jonct couv tubus 20000 N
EKSQ405TM
Référence  Description Cond. 
EKSQ405TMBoîte jonct couv tubus 20000 N1 pc.
pc.
EKSQ405BLBoîte jonct couv plein 20000 N1 pc.
pc.
UDM2200Q06Cadre 200 x 200 boîte 290 mm1 pc.
pc.
UDM2200E09Cadre 200 x 253 boîte 290 mm1 pc.
pc.
UDM2244Q12Cadre 244 x 244 boîte 290 mm1 pc.
pc.
UDM2215R06Cadre dia. 215 boîte 290 mm1 pc.
pc.
UDM2147E04Cadre 147 x 247 boîte 290 mm1 pc.
pc.
UDM3200Q06Cadre 200x200 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3200E09Cadre 200 x 253 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3244Q12Cadre 244 x 244 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3215R06Cadre dia. 215 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3275R10Cadre dia. 275 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3306R12Cadre dia. 306 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3147E04Cadre 147 x 247 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDM3294Q08Cadre 294 x 294 boîte 340 mm1 pc.
pc.
UDAR235Rehausse boîte acier 290 mm1 pc.
pc.
UDAR335Rehausse boîte acier 340 mm1 pc.
pc.

Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction

GTVR300 Supp pour appareillage 6 mod
GTVR300
Référence  Description Cond. 
GTVR300Supp pour appareillage 6 mod1 pc.
pc.
GTVR400Supp pour appareillage 8 mod1 pc.
pc.
EKSNS070Set de nivellement 115-150 mm1 pc.
pc.
EKSNS100Set de nivellement 150-180 mm1 pc.
pc.
EKSNS120Set de nivellement 170-200 mm1 pc.
pc.
TULAA105Sortie de câbles 20kN1 pc.
pc.
TUSS000Clé de montage 20kN50 pc.
pc.

Sortie de câbles pour plancher technique

G84007035 Sortie câble plan.>20mm,  net.à sec,  gc
G84007035
Référence  Description Cond. 
G84007035Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, gc1 pc.
pc.
G84007021Sortie câble plan.>20mm, net.à sec, anth1 pc.
pc.
G84037035Sortie câble plan.<20mm, net.à sec, gc1 pc.
pc.
G84037021Sortie câble plan.<20mm, net.à sec, anth1 pc.
pc.
G84017035Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, gc1 pc.
pc.
G84017021Sortie câb.plan.>20mm, net.à secG71x, anth1 pc.
pc.
G84047035Sortie câb.plan.<20mm, net.à secG71x, gc1 pc.
pc.
G84047021Sortie câb.plan.<20mm, net.à secG71x, anth1 pc.
pc.

Répartiteurs

G8360 Concentrateur Wago 6x3-s
G8360
Référence  Description Cond. 
G8360Concentrateur Wago 6x3-s1 pc.
pc.
G3160Concentrateur Cat.6A, RJ45, 6-sortie1 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.