Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EKSQ405BL

EKSQ405BL Boîte jonct couv plein 20000 N

EKSQ405BL

Boîte jonct couv plein 20000 N

Référence:EKSQ405BL
pc.
EAN:

4012002245828

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:acier inoxidable
Matière:acier inoxydable
Matière:métal
Groupe de matériau:acier inoxydable
Longueur intérieur:405 mm
Largeur intérieur:405 mm
x:28 mm
Profondeur d'encastrement minimale:116 mm
x:44 mm
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • EKSQ405BL
    EKSQ405BL Boîte jonct couv plein 20000 N
    EKSQ405BL
  • EKSQ405BL Boîte jonct couv plein 20000 N
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.