Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

EKSQ405TM

EKSQ405TM Boîte jonct couv tubus 20000 N

EKSQ405TM

Boîte jonct couv tubus 20000 N

Référence:EKSQ405TM
pc.
EAN:

4012002245835

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:acier inoxidable
Matière:acier inoxydable
Groupe de matériau:acier inoxydable
Longueur intérieur:405 mm
Largeur intérieur:405 mm
x:28 mm
Profondeur d'encastrement minimale:116 mm
x:44 mm
Nombre d'appareils pouvant être installés:12
Nombre de boîte d'appareillage:3
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • EKSQ405TM
    EKSQ405TM Boîte jonct couv tubus 20000 N
    EKSQ405TM
  • EKSQ405TM Boîte jonct couv tubus 20000 N
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.