Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G3160

G3160 Concentrateur Cat.6A,  RJ45, 6-sortie

G3160
G3160 Concentrateur Cat.6A,  RJ45, 6-sortie
Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux

Concentrateur Cat.6A, RJ45, 6-sortie

Référence:G3160
pc.
EAN:

4012740210942

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:noir
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:45 mm
Longueur:162 mm
Largeur produit installé:125 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • G3160
    G3160 Concentrateur Cat.6A,  RJ45, 6-sortie
    G3160
  • G3160
    Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux
  • G3160 Concentrateur Cat.6A,  RJ45, 6-sortie
  • Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.