Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G8360

G8360 Concentrateur Wago 6x3-s

G8360
G8360 Concentrateur Wago 6x3-s
Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux

Concentrateur Wago 6x3-s

Référence:G8360
pc.
EAN:

4012740885201

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Système de connexion:Wago Winsta
Mode de fixation:serrage
Capot vide:non
Module:6
x:oui
x:-
Nombre de circuits d'entrée:6
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:RAL 7035
x:-
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Matériau de l'enveloppe:-
Type de traitement de surface:spécial
Hauteur produit installé:45 mm
Longueur:162 mm
Largeur produit installé:125 mm
Format:Appareillage en saillie
Adapté aux connexions traversantes:oui
x:2,5 mm²
Type de connecteur:-
Nombre de phases accessibles:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • G8360
    G8360 Concentrateur Wago 6x3-s
    G8360
  • G8360
    Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux
  • G8360 Concentrateur Wago 6x3-s
  • Product Drawing Répartiteurs mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.