Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

G84037021

G84037021 Sortie câble plan.<20mm,  net.à sec,  anth

G84037021

Sortie câble plan.<20mm, net.à sec, anth

Référence:G84037021
pc.
EAN:

4012740890588

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Capot vide:non
Couleur RAL:RAL 7021 - Gris noir
Couleur:anthracite
Matière:polyamide (PA)
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Format:plancher technique
Forme de la boîte de sol:rond
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • G84037021
    G84037021 Sortie câble plan.<20mm,  net.à sec,  anth
    G84037021
  • G84037021 Sortie câble plan.<20mm,  net.à sec,  anth
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.