Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

GTVR400

GTVR400 Supp pour appareillage 8 mod

GTVR400
GTVR400 Supp pour appareillage 8 mod
Product Drawing Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction Divers  PC-ABS

Supp pour appareillage 8 mod

Référence:GTVR400
pc.
EAN:

4012002247198

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:-
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière: PC-ABS
Groupe de matériau:plastique
Profondeur produit installé:53 mm
Longueur:225 mm
Largeur produit installé:75 mm
x:-
Nombre d'entrée de câbles:4
Nombre de serre câble:4
Nombre d'appareils pouvant être installés:4
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • GTVR400
    GTVR400 Supp pour appareillage 8 mod
    GTVR400
  • GTVR400
    Product Drawing Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction Divers  PC-ABS
  • GTVR400 Supp pour appareillage 8 mod
  • Product Drawing Accessoires pour boîtes de sol et boîtes de jonction Divers  PC-ABS
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.