Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TULAA105

TULAA105 Sortie de câbles 20kN

TULAA105

Sortie de câbles 20kN

Référence:TULAA105
pc.
EAN:

4012002247372

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
x:-
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Longueur:55 mm
x:Non
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • TULAA105
    TULAA105 Sortie de câbles 20kN
    TULAA105
  • TULAA105 Sortie de câbles 20kN
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.