Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDAR235

UDAR235 Rehausse boîte acier 290 mm

UDAR235
UDAR235 Rehausse boîte acier 290 mm
Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium

Rehausse boîte acier 290 mm

Référence:UDAR235
pc.
EAN:

4012002237960

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:-
Matière:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:35 mm
Longueur:296 mm
Dimension nominale:240 mm
x:Non
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDAR235
    UDAR235 Rehausse boîte acier 290 mm
    UDAR235
  • UDAR235
    Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium
  • UDAR235 Rehausse boîte acier 290 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.