Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDAR335

UDAR335 Rehausse boîte acier 340 mm

UDAR335
UDAR335 Rehausse boîte acier 340 mm
Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium

Rehausse boîte acier 340 mm

Référence:UDAR335
pc.
EAN:

4012002237977

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:-
Matière:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Hauteur produit installé:35 mm
Longueur:366 mm
Dimension nominale:340 mm
x:Non
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDAR335
    UDAR335 Rehausse boîte acier 340 mm
    UDAR335
  • UDAR335
    Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium
  • UDAR335 Rehausse boîte acier 340 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires Divers aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.