Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDB2050080

UDB2050080 Boîte 290 mm chape 50-80 mm

UDB2050080
UDB2050080 Boîte 290 mm chape 50-80 mm
Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux

Boîte 290 mm chape 50-80 mm

Référence:UDB2050080
pc.
EAN:

4012002237984

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Largeurs de profilé compatible:190/240 mm
x:oui
Forme de couvercle:rectangulaire
Couleur:zingué
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
x:-
x:50 mm
x:50/80 mm
Dimension nominale:240 mm
x:Non
x:Non
x:oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDB2050080
    UDB2050080 Boîte 290 mm chape 50-80 mm
    UDB2050080
  • UDB2050080
    Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux
  • UDB2050080 Boîte 290 mm chape 50-80 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.