Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDB3120170

UDB3120170 Boîte 340 mm chape 120-170 mm

UDB3120170
UDB3120170 Boîte 340 mm chape 120-170 mm
Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux

Boîte 340 mm chape 120-170 mm

Référence:UDB3120170
pc.
EAN:

4012002238059

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Largeurs de profilé compatible:190/340 mm
x:oui
Forme de couvercle:rectangulaire
Couleur:zingué
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
x:-
x:120 mm
x:120/170 mm
Dimension nominale:340 mm
x:Non
x:Non
x:oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDB3120170
    UDB3120170 Boîte 340 mm chape 120-170 mm
    UDB3120170
  • UDB3120170
    Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux
  • UDB3120170 Boîte 340 mm chape 120-170 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.