Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDM2200Q06

UDM2200Q06 Cadre 200 x 200 boîte 290 mm

UDM2200Q06
UDM2200Q06 Cadre 200 x 200 boîte 290 mm
Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier

Cadre 200 x 200 boîte 290 mm

Référence:UDM2200Q06
pc.
EAN:

4012002238233

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Groupe de matériau:acier
Longueur:290 mm
Largeur produit installé:290 mm
Mesure a:200 mm
Mesure b:200 mm
Dimension nominale:240 mm
Epaisseur matière:4 mm
x:Oui
Ouverture de montage:-
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDM2200Q06
    UDM2200Q06 Cadre 200 x 200 boîte 290 mm
    UDM2200Q06
  • UDM2200Q06
    Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier
  • UDM2200Q06 Cadre 200 x 200 boîte 290 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.