Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDM2215R06

UDM2215R06 Cadre dia. 215 boîte 290 mm

UDM2215R06
UDM2215R06 Cadre dia. 215 boîte 290 mm
Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier

Cadre dia. 215 boîte 290 mm

Référence:UDM2215R06
pc.
EAN:

4012002238240

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Groupe de matériau:acier
Diamètre 1:215 mm
Longueur:290 mm
Largeur produit installé:290 mm
Dimension nominale:240 mm
Epaisseur matière:4 mm
x:Oui
Ouverture de montage:-
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDM2215R06
    UDM2215R06 Cadre dia. 215 boîte 290 mm
    UDM2215R06
  • UDM2215R06
    Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier
  • UDM2215R06 Cadre dia. 215 boîte 290 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction et accessoires tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.