Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UDS3070120

UDS3070120 Boîte chape 70-120 mm

UDS3070120
UDS3070120 Boîte chape 70-120 mm
Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers tôle d`acier

Boîte chape 70-120 mm

Référence:UDS3070120
pc.
EAN:

4012002238400

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Largeurs de profilé compatible:190/340 mm
x:non
Forme de couvercle:rectangulaire
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Groupe de matériau:acier
x:-
x:70 mm
x:70/120 mm
Dimension nominale:340 mm
x:Non
x:Non
x:oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UDS3070120
    UDS3070120 Boîte chape 70-120 mm
    UDS3070120
  • UDS3070120
    Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers tôle d`acier
  • UDS3070120 Boîte chape 70-120 mm
  • Product Drawing Boîtes de jonction goulottes / boîtes de sol Divers tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.