Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UK340282

UK340282 Goul acier 28 x 340 sol béton

UK340282
UK340282 Goul acier 28 x 340 sol béton
Coupe profilée Goulotte acier Socle et couvercle tôle d`acier

Goul acier 28 x 340 sol béton

Référence:UK340282
m
EAN:

4012002238592

Cond.:2 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):39
x:oui
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Matière:tôle d'acier galvanisé
Groupe de matériau:acier
Type de traitement de surface:zingué
Hauteur produit installé:28 mm
Longueur:2000 mm
Largeur produit installé:340 mm
Section intérieure / utile:9520 mm²
x:2
Type produit cheminement de cable:Socle et couvercle
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
x:-
  • UK340282
    UK340282 Goul acier 28 x 340 sol béton
    UK340282
  • UK340282
    Coupe profilée Goulotte acier Socle et couvercle tôle d`acier
  • UK340282 Goul acier 28 x 340 sol béton
  • Coupe profilée Goulotte acier Socle et couvercle tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.