Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UKB340280

UKB340280 Support de fixation 28 x 190

UKB340280
UKB340280 Support de fixation 28 x 190
Product Drawing Supports de fixation - tôle d`acier

Support de fixation 28 x 190

Référence:UKB340280
pc.
EAN:

4012002238714

Cond.:20 pc.
Caractéristiques techniques
Module:-
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Groupe de matériau:acier
Type de traitement de surface:zingué
Longueur:59 mm
Hauteur de goulotte:28 mm
Largeur de goulotte:340 mm
Mesure a:28 mm
Mesure b:340 mm
Pour joint de dilatation:non
Réglage du potentiel:non
Type produit cheminement de cable:-
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UKB340280
    UKB340280 Support de fixation 28 x 190
    UKB340280
  • UKB340280
    Product Drawing Supports de fixation - tôle d`acier
  • UKB340280 Support de fixation 28 x 190
  • Product Drawing Supports de fixation - tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.