Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UKK190282

UKK190282 Angle vertical 28 x 190

UKK190282
UKK190282 Angle vertical 28 x 190
Product Drawing Angles verticaux - tôle d`acier

Angle vertical 28 x 190

Référence:UKK190282
pc.
EAN:

4012002238837

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Matière:tôle d'acier galvanisé
Groupe de matériau:acier
Type de traitement de surface:zingué
Hauteur produit installé:28 mm
Longueur:200 mm
Largeur produit installé:190 mm
Mesure a:28 mm
Mesure b:190 mm
x:Oui
x:Non
x:2
Type produit cheminement de cable:-
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UKK190282
    UKK190282 Angle vertical 28 x 190
    UKK190282
  • UKK190282
    Product Drawing Angles verticaux - tôle d`acier
  • UKK190282 Angle vertical 28 x 190
  • Product Drawing Angles verticaux - tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.