Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

UKS240280

UKS240280 Collier de fixation 28 x 240

UKS240280
UKS240280 Collier de fixation 28 x 240
Product Drawing Collier de fixation Jonction tôle d`acier

Collier de fixation 28 x 240

Référence:UKS240280
pc.
EAN:

4012002239131

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Module:-
Couleur:zingué
Matière:tôle d`acier
Matière:tôle d'acier galvanisé
Groupe de matériau:acier
Type de traitement de surface:zingué
Longueur:59 mm
Hauteur de goulotte:28 mm
Largeur de goulotte:240 mm
Mesure a:28 mm
Mesure b:240 mm
Pour joint de dilatation:non
Réglage du potentiel:oui
Type produit cheminement de cable:Jonction
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • UKS240280
    UKS240280 Collier de fixation 28 x 240
    UKS240280
  • UKS240280
    Product Drawing Collier de fixation Jonction tôle d`acier
  • UKS240280 Collier de fixation 28 x 240
  • Product Drawing Collier de fixation Jonction tôle d`acier
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.