Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

AKA181250ELN

AKA181250ELN floortrack AKA181250ELN

AKA181250ELN
AKA181250ELN floortrack AKA181250ELN
Coupe profilée Passage de plancher aluminium

floortrack AKA181250ELN

Référence:AKA181250ELN
m
EAN:

4012740878319

Cond.:12 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):8
Couleur:aluminium
Matière:aluminium
Groupe de matériau:aluminium
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:18 mm
Longeur standard:2000 mm
Largeur de goulotte:125 mm
Largeur produit installé:125 mm
Nombre de cloisons fixes:1
Nombre de compartiments:2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
  • AKA181250ELN
    AKA181250ELN floortrack AKA181250ELN
    AKA181250ELN
  • AKA181250ELN
    Coupe profilée Passage de plancher aluminium
  • AKA181250ELN floortrack AKA181250ELN
  • Coupe profilée Passage de plancher aluminium
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.