Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

L50907035

L50907035 Boîte de Jonction RAL 7030

L50907035

Boîte de Jonction RAL 7030

Référence:L50907035
pc.
EAN:

4012740887144

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:111 mm
Longueur:2000 mm
Largeur de goulotte:75 mm
Largeur produit installé:111 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
  • L50907035
    L50907035 Boîte de Jonction RAL 7030
    L50907035
  • L50907035 Boîte de Jonction RAL 7030
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.