Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL1104007030

SL1104007030 PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS

SL1104007030
SL1104007030 PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS
Coupe profilée Passage de plancher PVC

PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS

Référence:SL1104007030
m
EAN:

4012740138208

Cond.:70 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):1
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 7030 - Gris pierre
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:11 mm
Largeur de goulotte:40 mm
Largeur produit installé:40 mm
Autoadhésif:non
Film de protection:Non
Plinthe moquette:non
Nombre de compartiments:1
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SL1104007030
    SL1104007030 PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS
    SL1104007030
  • SL1104007030
    Coupe profilée Passage de plancher PVC
  • SL1104007030 PASSAGE DE PLANCHER SL 11X41 PVC GRIS
  • Coupe profilée Passage de plancher PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.