Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL1807507030

SL1807507030 PASSAGE DE PLANCHER SL 17X75

SL1807507030
SL1807507030 PASSAGE DE PLANCHER SL 17X75
Coupe profilée Passage de plancher PVC

PASSAGE DE PLANCHER SL 17X75

Référence:SL1807507030
m
EAN:

4012740138192

Cond.:32 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 7030 - Gris pierre
Couleur:gris
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:18 mm
Largeur de goulotte:73 mm
Largeur produit installé:73 mm
Autoadhésif:non
Film de protection:Non
Plinthe moquette:non
Nombre de cloisons fixes:3
Nombre de compartiments:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SL1807507030
    SL1807507030 PASSAGE DE PLANCHER SL 17X75
    SL1807507030
  • SL1807507030
    Coupe profilée Passage de plancher PVC
  • SL1807507030 PASSAGE DE PLANCHER SL 17X75
  • Coupe profilée Passage de plancher PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.