Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SL1807507035

SL1807507035 Goulotte 18x75, gris clair

SL1807507035
SL1807507035 Goulotte 18x75, gris clair
Coupe profilée Passage de plancher PVC

Goulotte 18x75, gris clair

Référence:SL1807507035
m
EAN:

4012740306980

Cond.:32 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Couvercle avec joint:Non
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:18 mm
Largeur de goulotte:73 mm
Largeur produit installé:73 mm
Autoadhésif:non
Film de protection:Non
Plinthe moquette:non
Nombre de cloisons fixes:3
Nombre de compartiments:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SL1807507035
    SL1807507035 Goulotte 18x75, gris clair
    SL1807507035
  • SL1807507035
    Coupe profilée Passage de plancher PVC
  • SL1807507035 Goulotte 18x75, gris clair
  • Coupe profilée Passage de plancher PVC
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.