Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

SLA180750ELN

SLA180750ELN Passage de plancher alu 18x75, anodisé

SLA180750ELN
SLA180750ELN Passage de plancher alu 18x75, anodisé
Coupe profilée Passage de plancher mélange de matériaux

Passage de plancher alu 18x75, anodisé

Référence:SLA180750ELN
m
EAN:

4012740193689

Cond.:10 m
Caractéristiques techniques
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage):4
Couvercle avec joint:Non
Couleur:aluminium
Matière:mélange de matériaux
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Type de traitement de surface:non traitée
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:18 mm
Largeur de goulotte:73 mm
Largeur produit installé:73 mm
Autoadhésif:non
Film de protection:Oui
Plinthe moquette:non
Nombre de cloisons fixes:3
Nombre de compartiments:4
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:oui
Température de fonctionnement:-5/65 °C
  • SLA180750ELN
    SLA180750ELN Passage de plancher alu 18x75, anodisé
    SLA180750ELN
  • SLA180750ELN
    Coupe profilée Passage de plancher mélange de matériaux
  • SLA180750ELN Passage de plancher alu 18x75, anodisé
  • Coupe profilée Passage de plancher mélange de matériaux
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.