Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TEHASOL506

TEHASOL506 BORNE EQUIPEE STANDARD 4 PRISES X 2

TEHASOL506

BORNE EQUIPEE STANDARD 4 PRISES X 2

Référence:TEHASOL506
pc.
EAN:

4012740276870

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:111 mm
Largeur produit installé:111 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
  • TEHASOL506
    TEHASOL506 BORNE EQUIPEE STANDARD 4 PRISES X 2
    TEHASOL506
  • TEHASOL506 BORNE EQUIPEE STANDARD 4 PRISES X 2
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.