Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

TEHASOL508

TEHASOL508 BORNE NUE 4 PRISES X 2

TEHASOL508

BORNE NUE 4 PRISES X 2

Référence:TEHASOL508
pc.
EAN:

4012740276887

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair
Matière:PVC
Groupe de matériau:plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:111 mm
Largeur produit installé:111 mm
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
sans halogène:non
  • TEHASOL508
    TEHASOL508 BORNE NUE 4 PRISES X 2
    TEHASOL508
  • TEHASOL508 BORNE NUE 4 PRISES X 2
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.