Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VE09057011

VE09057011 Boîte de sol 18 modules grise

VE09057011
VE09057011 Boîte de sol 18 modules grise
Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)

Boîte de sol 18 modules grise

Référence:VE09057011
pc.
EAN:

4012002244401

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:rectangulaire
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris fer
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Largeur extérieure:272 mm
Longueur extérieur:219 mm
Longueur intérieur:200 mm
Largeur intérieur:253 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VE09057011
    VE09057011 Boîte de sol 18 modules grise
    VE09057011
  • VE09057011
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
  • VE09057011 Boîte de sol 18 modules grise
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.