Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VE09059005

VE09059005 Boîte de sol 18 modules noire

VE09059005
VE09059005 Boîte de sol 18 modules noire
Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)

Boîte de sol 18 modules noire

Référence:VE09059005
pc.
EAN:

4012002244418

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:rectangulaire
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Largeur extérieure:272 mm
Longueur extérieur:219 mm
Longueur intérieur:200 mm
Largeur intérieur:253 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:12 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VE09059005
    VE09059005 Boîte de sol 18 modules noire
    VE09059005
  • VE09059005
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
  • VE09059005 Boîte de sol 18 modules noire
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.