Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VQ06057011

VQ06057011 Boîte de sol 12 modules grise

VQ06057011
VQ06057011 Boîte de sol 12 modules grise
Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)

Boîte de sol 12 modules grise

Référence:VQ06057011
pc.
EAN:

4012002244951

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:carré
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris fer
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Largeur extérieure:219 mm
Longueur extérieur:219 mm
Longueur intérieur:200 mm
Largeur intérieur:200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:2
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VQ06057011
    VQ06057011 Boîte de sol 12 modules grise
    VQ06057011
  • VQ06057011
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
  • VQ06057011 Boîte de sol 12 modules grise
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.