Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VQ06059005

VQ06059005 Boîte de sol 12 modules noire

VQ06059005
VQ06059005 Boîte de sol 12 modules noire
Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)

Boîte de sol 12 modules noire

Référence:VQ06059005
pc.
EAN:

4012002244968

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:carré
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Largeur extérieure:219 mm
Longueur extérieur:219 mm
Longueur intérieur:200 mm
Largeur intérieur:200 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:2
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VQ06059005
    VQ06059005 Boîte de sol 12 modules noire
    VQ06059005
  • VQ06059005
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
  • VQ06059005 Boîte de sol 12 modules noire
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.