Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VQ12057011

VQ12057011 Boîte de sol 24 modules grise

VQ12057011
VQ12057011 Boîte de sol 24 modules grise
Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)

Boîte de sol 24 modules grise

Référence:VQ12057011
pc.
EAN:

4012002244999

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:carré
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris fer
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Largeur extérieure:263 mm
Longueur extérieur:263 mm
Longueur intérieur:244 mm
Largeur intérieur:244 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Type produit cheminement de cable:Divers
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VQ12057011
    VQ12057011 Boîte de sol 24 modules grise
    VQ12057011
  • VQ12057011
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
  • VQ12057011 Boîte de sol 24 modules grise
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol Divers polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.