Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VR10057011

VR10057011 Boîte sol ronde 20 mod grise

VR10057011
VR10057011 Boîte sol ronde 20 mod grise
Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)

Boîte sol ronde 20 mod grise

Référence:VR10057011
pc.
EAN:

4012002245071

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:arrondir
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris fer
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Diamètre externe:294 mm
Diamètre d'installation:275 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VR10057011
    VR10057011 Boîte sol ronde 20 mod grise
    VR10057011
  • VR10057011
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
  • VR10057011 Boîte sol ronde 20 mod grise
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.