Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VR10059005

VR10059005 Boîte sol ronde 20 mod noire

VR10059005
VR10059005 Boîte sol ronde 20 mod noire
Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)

Boîte sol ronde 20 mod noire

Référence:VR10059005
pc.
EAN:

4012002245088

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:arrondir
Couleur RAL:RAL 9005 - Noir foncé
Couleur:noir
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Diamètre externe:294 mm
Diamètre d'installation:275 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VR10059005
    VR10059005 Boîte sol ronde 20 mod noire
    VR10059005
  • VR10059005
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
  • VR10059005 Boîte sol ronde 20 mod noire
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.