Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

VR12057011

VR12057011 Boîte sol ronde 24 mod grise

VR12057011
VR12057011 Boîte sol ronde 24 mod grise
Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)

Boîte sol ronde 24 mod grise

Référence:VR12057011
pc.
EAN:

4012002245118

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Forme de couvercle:arrondir
Couleur RAL:RAL 7011 - Gris fer
Couleur:gris fer
Matière:polyamide (PA)
Matière:mélange
Groupe de matériau:matèrial mélanger
Diamètre externe:325 mm
Diamètre d'installation:306 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement:5 mm
Profondeur d'encastrement minimale:77 mm
Cadre de jointure pour boite de sol:Oui
Compatible avec l'installation en plancher creux:Oui
Compatible avec l'installation en faux plancher:Oui
Compatible avec les goulottes dans la chape:Oui
Nombre de boîte d'appareillage:3
Avec ouverture pour revêtement de sol:Oui
Homologations:EN50085-2-2
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Indice de protection IP:IP30
sans halogène:oui
Adapté au nettoyage humide:Non
  • VR12057011
    VR12057011 Boîte sol ronde 24 mod grise
    VR12057011
  • VR12057011
    Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
  • VR12057011 Boîte sol ronde 24 mod grise
  • Product Drawing Bornes et boîtes de sol polyamide (PA)
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.