Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Goulottes appareillables
tehalit.queraz

Le système de goulottes appareillables tehalit.queraz est la solution idéale pour réaliser l'installation électrique dans les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.

Une gamme complète

En PVC ou en aluminium, petites ou grandes, les goulottes appareillables tehalit queraz sont compatibles avec tous les appareillages 45 x 45.

Mise en oeuvre simplifiée
Grâce aux éclisses qui facilitent la pose et assurent une finition parfaite, tehalit queraz est la solution idéale pour équiper une installation électrique dans les locaux professionnels et les immeubles tertiaires.

Pour aller plus loin...

Avantages

  • Une compatibilité totale avec tous les appareillages 45 x 45 du marché de type systo.
  • De nombreuses pièces de formes et des angles variables pour un rendu impeccable.
  • Une partie supérieure courbée ou plane pour pouvoir être posée en plinthe ou en allège, horizontalement ou verticalement.

Caractéristiques techniques

  • 8 tailles en PVC (de 54 x 54 à 56 x 207 mm) et 4 tailles en aluminium (de 54 x 54 à 56 x 162 mm).
  • 13 pièces de forme assurent la continuité de la protection mécanique tout au long du circuit (IP40) conformément à la norme NF C 15-100.
  • Disponibles en plusieurs coloris et matières : blanc Paloma (PVC) et alu anodisé ou laqué blanc (aluminium).

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir

Enclipsage direct en PVC

Son design et sa compatibilité avec l'appareillage systo font du système de goulotte appareillable PVC à enclipsage direct tehalit.queraz la référence des goulottes d'installation.

Enclipsage direct en alu.

La goulotte appareillable en alu tehalit.queraz associée à l'appareillage systo est la solution incontournable pour réaliser les installations périphériques des bureaux de standing.

Appareillage systo

Grâce aux dimensions standard 45x45 de son mécanisme, l'appareillage mural systo s'intègre parfaitement dans tous les systèmes d'installation, en neuf comme en rénovation.

Boîtes saillies LPT

Les boites saillies pour appareillage peuvent accueillir jusqu'à 8 mécanismes par boites. Elles sont combinables entre elles pour étendre leur capacité au nombre de mécanismes désirés.

Avec supports d'appareillage et boîtes de montage

Décliné en trois matériaux (PVC, aluminium et acier), le système de goulottes avec support d'appareillage et boîtes de montage permet un aménagement personnalisé de la périphérie des surfaces de bureaux.

Plastrons

Les plastrons pour goulottes appareillables avec supports d'appareillage et boîtes de montage sont disponibles en dimension 45 en simple, double et triple module, en dimension 76x76 et en 76x68.

Accessoires

Le système de goulottes appareillables est accompagné d'accessoires pour faciliter la mise en oeuvre : agrafes, bornes, barrière insonorisante...