Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS130

WS130 Serre câble Systo pour prises multiples

WS130

Serre câble Systo pour prises multiples

Référence:WS130
pc.
EAN:

3250617081306

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133, WS136, WS137, WS138, WS166, WS167, WS168, WS172x, WS173x, WS182, WS183, WS184, WS185, WS186
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé:31,5 mm
Hauteur produit installé:40 mm
Largeur produit installé:60 mm
Dimensions (LLxllxhh):60x40x31.5
Série:systo
  • WS130
    WS130 Serre câble Systo pour prises multiples
    WS130
  • WS130 Serre câble Systo pour prises multiples
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.