Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS132

WS132 Prise double 2P+T détromp Systo goulotte

WS132
WS132 Prise double 2P+T détromp Systo goulotte
QUICKCONNECT

Prise double 2P+T détromp Systo goulotte

Référence:WS132
pc.
EAN:

3250617081320

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
fonction interrupteur:non
Protection contre les surtensions:non
Voyant lumineux:non
avec ou sans voyant:sans
Avec prise USB de charge:non
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Cadenassable:non
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:polycarbonate (PC)
Aspect de la surface:mat satiné
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:22,8 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Mode de fixation:Clipsé
Prise de phase:L1
Commutateur marche/arrêt:non
Isolé:oui
porte étiquette transparent:non
Homologations:NFC 61314
Indice de protection IP:21D
Code de protection IK contre les chocs mécaniques:07
sans halogène:oui
Essai fil incandescent:/NF EN 60-695-2
Série:systo
Version:FR
  • WS132
    WS132 Prise double 2P+T détromp Systo goulotte
    WS132
  • WS132
    QUICKCONNECT
  • WS132 Prise double 2P+T détromp Systo goulotte
  • QUICKCONNECT
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.