Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS136

WS136 Interrupteur Systo pour prises multiples

WS136

Interrupteur Systo pour prises multiples

Référence:WS136
pc.
EAN:

3250617081368

Cond.:10 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'organe de commande:touche simple
Mode de fixation:encastré ou en goulotte
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension nominale:250V
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface:matt
Profondeur produit installé:52 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x52mm
Type de connexion:cage sans vis
Homologations:EN 60669-1
Indice de protection IP:IP20
Température de stockage:-10 à 50 °C
Composition:mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Série:systo
  • WS136
    WS136 Interrupteur Systo pour prises multiples
    WS136
  • WS136 Interrupteur Systo pour prises multiples
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.