Pas encore de compte ? Inscrivez-vous !
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

WS137

WS137 Protection Systo surtension /prises mult

WS137

Protection Systo surtension /prises mult

Référence:WS137
pc.
EAN:

3250617081375

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Contact de télésignalisation:oui
Compatible avec:WS121x, WS122x, WS123x, WS131, WS132, WS133
Niveau de protection Up L-PE / N-PE selon IEC61643-1:1,5 kV
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Profondeur produit installé:42 mm
Hauteur produit installé:45 mm
Largeur produit installé:45 mm
Dimensions (LLxllxhh):45x45x42mm
Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6:3/ D/ T3
Série:systo
  • WS137
    WS137 Protection Systo surtension /prises mult
    WS137
  • WS137 Protection Systo surtension /prises mult
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.