Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

tehalit.lifea : goulottes de cheminement en PVC

Le système de goulottes de cheminement tehalit.lifea est adapté pour faire cheminer des conducteurs électriques destinés à distribuer l'énergie basse tension ou très basse tension, et permettre de véhiculer les réseaux de communication VDI, dans tous les bâtiments.

Pour tous les besoins de cheminement

Le système de goulottes de cheminement en PVC tehalit.lifea représente la solution idéale de distribution pour la construction neuve ou rénovation, habitat ou tertiaire.

Conformité
Les goulottes tehalit.lifea sont confomes à toutes les commandes de conducteurs et câbles dans l’habitat et le tertiaire grâce à leurs différents types de profilés.

Avantages

  • Des fonds percés pour faciliter la fixation.
  • Des éclisses rétractables, des agrafes coulissantes et pivotantes, un couvercle à double verrouillage (série LFF).
  • Des cloisons fixes et amovibles pour séparer courants fort et faible.

Caractéristiques techniques

  • 8 profondeurs (de 10 à 100 mm) et 12 largeurs (de 10 à 230 mm) pour la plupart cloisonnable.
  • 3 coloris : blanc Paloma et marron pour les petites dimensions à usage majoritairement domestique (jusqu’à LFF20035 / 20036), blanc Paloma et gris pour les sections plus importantes.
  • 5 types de pièces de forme assurent la continuité de la protection mécanique (IP40) tout au long du circuit, conformément à la norme NF C 15-100.

Les + en photos

Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir
Cliquez pour agrandir

Goulottes à cloison amovible

Les différentes tailles proposées offrent des solutions pour les installations de petites et moyennes capacités, et même pour les installations où les densités de câblage sont plus importantes.

Goulottes pour climatisation et PAC

Les goulottes pour climatisation et pompes à chaleur sont disponibles en 3 dimensions et 8 pièces de formes. La souplesse du profilé permet de rattraper les irrégularités du crépi.

Cache-câbles en rouleau

Toujours à porté de main dans le véhicule ou sur le chantier, le cache-câbles en rouleau Tehaflex est idéal pour réaliser des extensions d'installation ou de petites rénovations.

Accessoires

Le système de goulottes de cheminement est accompagné d'accessoires pour faciliter la mise en oeuvre : pinces, boîtier étanche, barrière insonorisante...